La cartouche TMC4HOIS01 intègre les fonctionnalités suivantes :
o2 entrées analogiques (tension ou intensité) pour la cellule de charge de levage
oBornier à ressort débrochable / pas de 3,81 mm (0,15 in.)
Caractéristique |
Valeur |
||
---|---|---|---|
|
Type de signal |
Tension |
Intensité |
Nombre de voies d'entrée |
2 |
||
Plage d'entrée |
0 à 10 VCC |
0 à 20 mA 4 à 20 mA |
|
Résolution |
12 bits (4 096 étapes) |
||
Type de connexion |
Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable |
||
Poids |
55 g (1,94 oz) |
Le schéma suivant montre une cartouche TMC4HOIS01 avec son voyant d'alimentation PWR :
Voyant |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
PWR |
Vert |
Allumé |
La cartouche est alimentée par le Logic Controller et l'alimentation externe (24 VCC) est appliquée. |
Clignotant |
La cartouche est alimentée par le Logic Controller, mais l'alimentation externe (24 VCC) n'est pas appliquée. |
||
Eteint |
La cartouche n'est pas alimentée par le Logic Controller. |