Schéma de câblage du module TMC4HOIS01

Introduction

Cette cartouche est équipée d'un bornier à ressort débrochable pour la connexion des entrées.

Câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Schéma de câblage

La figure suivante montre un exemple de connexion des entrées de tension et d'intensité :

G-SE-0031629.1.gif-high.gif

 

(1) :   Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité

A :   Alimentation externe

NOTE : chaque entrée peut être connectée à une entrée de tension ou d'intensité.