Description des modules TMC4

 

Description générale

Introduction

Les cartouches sont conçues pour être connectées aux produits de la gamme Modicon M241 Logic Controller.

Caractéristiques des cartouches

Le tableau suivant décrit les fonctionnalités des cartouches TMC4 :

Référence

Description

TMC4AI2

Cartouche TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité (0 à 10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA), 12 bits

TMC4TI2

Cartouche TMC4 avec 2 entrées analogiques de température (thermocouple, RTD), 14 bits

TMC4AQ2

Cartouche TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité (0 à 10 V, 4 à 20 mA, 16 à mA), 16 bits

TMC4HOIS01

Cartouche d'application TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité pour les cellules de charge de levage

TMC4PACK01

Cartouche d'application TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité pour l'emballage/le conditionnement

Compatibilité des Logic Controller

NOTE : Pour plus d'informations sur la compatibilité des cartouches avec certains contrôleurs, consultez le guide de référence du matériel correspondant.

Le tableau suivant indique le nombre de cartouches TMC4 pouvant être installées dans un Modicon M241 Logic Controller :

Référence

Emplacements de cartouche

TM241C24R

1

TM241CE24R

1

TM241CEC24R

1

TM241C24T

1

TM241CE24T

1

TM241CEC24T

1

TM241C24U

1

TM241CE24U

1

TM241CEC24U

1

TM241C40R

2

TM241CE40R

2

TM241C40T

2

TM241CE40T

2

TM241C40U

2

TM241CE40U

2

AVIS

DECHARGE ELECTROSTATIQUE

oAvant de mettre le contrôleur sous tension, vérifiez que le cache de protection de chaque emplacement de cartouche vide est correctement installé.

oNe touchez pas les contacts de la cartouche.

oPour manipuler la cartouche, ne touchez que son boîtier.

oPrenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.