Consignes relatives à l'installation
La cartouche TMC4 est conçue pour fonctionner sur la même plage de températures que les contrôleurs, notamment en tenant compte de la réduction de charge du contrôleur pour un fonctionnement à des températures étendues et des restrictions de température associées aux positions de montage. Pour plus d'informations, consultez la section Position de montage et dégagement du contrôleur.
|
CHOC ELECTRIQUE OU ECLAIR D'ARC |
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris des équipements connectés, avant de retirer un cache ou une porte d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, du matériel, des câbles ou des fils. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oPortez des gants de protection pour installer ou retirer des cartouches. oRemettre en place et fixer tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifier que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
AVIS |
DECHARGE ELECTROSTATIQUE |
oAvant de mettre le contrôleur sous tension, vérifiez que le cache de protection de chaque emplacement de cartouche vide est correctement installé. oNe touchez pas les contacts de la cartouche. oPour manipuler la cartouche, ne touchez que son boîtier. oPrenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Avant de retirer un cache de protection ou d'installer une cartouche, veillez à mettre hors tension tous les équipements. |
2 |
Retirez la cartouche de son emballage. |
3 |
Appuyez sur les loquets de verrouillage en haut et en bas du cache de protection, puis soulevez délicatement ce dernier. Retirez à la main le cache de protection de la cartouche, du contrôleur. NOTE : Conservez-le pour pouvoir le réutiliser en cas de désinstallation. ![]()
|
4 |
Placez la cartouche dans l'emplacement sur le contrôleur. Appuyez sur la cartouche jusqu'à entendre le déclic. ![]()
NOTE : n'insérez pas la cartouche avec son bornier à ressort débrochable connecté. ![]()
|
5 |
Abaissez le cache des connexions supérieures du contrôleur, pour avoir plus de place et insérer le bornier à ressort débrochable. A l'aide d'un tournevis isolé, appuyez sur le loquet de verrouillage sur le côté du cache du bornier, puis soulevez le cache délicatement. Retirez le cache de protection de son emplacement sur le contrôleur. NOTE : conservez le cache de protection pour pouvoir le réutiliser en cas de désinstallation. ![]()
|
6 |
Insérez le bornier à ressort débrochable dans la cartouche jusqu'à entendre le déclic. ![]()
|
|
CHOC ELECTRIQUE OU ECLAIR D'ARC |
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris des équipements connectés, avant de retirer un cache ou une porte d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, du matériel, des câbles ou des fils. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oPortez des gants de protection pour installer ou retirer des cartouches. oRemettre en place et fixer tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifier que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
AVIS |
DECHARGE ELECTROSTATIQUE |
oAvant de mettre le contrôleur sous tension, vérifiez que le cache de protection de chaque emplacement de cartouche vide est correctement installé. oNe touchez pas les contacts de la cartouche. oPour manipuler la cartouche, ne touchez que son boîtier. oPrenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Avant de retirer une cartouche, veillez à mettre hors tension tous les équipements, y compris les périphériques connectés. |
2 |
Retirez à la main le bornier à ressort débrochable, de la cartouche. ![]()
|
3 |
Placez le cache de protection du bornier dans l'emplacement en haut du contrôleur. Appuyez sur le cache de protection jusqu'à entendre le déclic. ![]()
|
4 |
Appuyez sur les loquets de verrouillage en haut et en bas du cache de protection, puis soulevez délicatement la cartouche. Retirez à la main la cartouche du contrôleur. ![]()
|
5 |
Placez le cache de protection de la cartouche dans l'emplacement sur le contrôleur. Appuyez sur le cache de protection de la cartouche jusqu'à entendre le déclic. ![]()
|