La cartouche TMC4AQ2 est équipée de deux voies de sortie analogique (tension ou intensité) d'une résolution de 16 bits.
Les voies de sortie sont des types suivants :
o0 à 10 V
o4 à 20 mA
Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC4AQ2.
Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
AVIS |
EQUIPEMENT INOPERANT |
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module, consultez la section Configuration des cartouches.
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :
Variable |
Voie |
Type |
Description |
---|---|---|---|
Sorties |
qiTMC4AQ2_QWO |
INT |
Valeur actuelle de la sortie 0 |
qiTMC4AQ2_QW1 |
INT |
Valeur actuelle de la sortie 1 |
|
Diagnostic |
ibTMC4AQ2_IWO |
BYTE |
État de la cartouche |
BrokenWire0 |
BOOL |
Signalement d'une rupture de fil de la sortie courante (voie 0) |
|
BrokenWire1 |
BOOL |
Signalement d'une rupture de fil de la sortie courante (voie 1) |
|
24VFault |
BOOL |
Alimentation +24 V désactivée |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
Type |
Non utilisé 0 à 10 V 4 à 20 mA |
Non utilisé |
Mode de la voie. |
|
Min. |
0 à 10 V 4 à 20 mA |
-32 768 à 32 767 -32 768 à 32 767 |
0 4 000 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
Max. |
0 à 10 V 4 à 20 mA |
-32 768 à 32 767 -32 768 à 32 767 |
10 000 20 000 |
Indique la limite de mesure supérieure. |