Caractéristiques du module TMSCO1

Introduction

Les caractéristiques générales du module TMSCO1 sont détaillées ci-après.

Consultez également la section Caractéristiques liées à l'environnement.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions de l'

Le schéma suivant indique les dimensions du module TMSCO1 :

G-SE-0073784.1.gif-high.gif

 

 

Caractéristiques générales

Le tableau suivant décrit les caractéristiques générales du module TMSCO1 :

Caractéristique

Valeur

Consommation

50 mA

Dissipation de puissance

1,2 W

Poids

150 g (5,29 oz)

Caractéristiques CAN

Le tableau suivant présente les caractéristiques CAN du module TMSCO1 :

Caractéristiques

Valeur

Normes respectées

CAN-CIA (ISO 11898-2:2002 Partie 2) (1)

Type de connecteur

SUB-D 9 broches, mâle

Protocole pris en charge

CANopen

Distribution de puissance CAN

Non

Isolement entre le bus CAN et la terre

550 VCA eff., 780 VCC

Connecteurs de bus

1 connecteur droit vers l'UC, mâle

Aucun connecteur à gauche.

Installation

Dernière position sur le bus TMS.

(1)   Les parties 1 et 2 de la norme ISO 11898:20020 sont identiques à la norme ISO 11898:1993.