Caractéristiques du module TMSES4

Introduction

Les caractéristiques générales du module TMSES4 sont détaillées ci-après.

Consultez également la section Caractéristiques liées à l'environnement.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

 

Les schémas suivants indiquent les dimensions du module TMSES4 :

G-SE-0073782.1.gif-high.gif

 

 

Caractéristiques générales

Le tableau suivant décrit les caractéristiques générales du module TMSES4 :

Caractéristique

Valeur

Consommation

200 mA

Dissipation de puissance

7,85 W

Poids

403 g (14,22 oz)

Caractéristiques

Ce tableau décrit les caractéristiques du module TMSES4 :

Caractéristiques

Description

Normes respectées

Ethernet

Type de connecteur

RJ45

Débit en bauds

Prise en charge d'Ethernet "10BaseT", "100BaseTX" et "1000BaseT" avec autonégociation

Inverseur automatique

MDIO(1)

Connecteurs de bus

1 connecteur droit vers le contrôleur, mâle

1 connecteur gauche vers le module d'extension suivant, femelle

Installation

A gauche du contrôleur ou après un autre Module d'extension TMS.

(1)   Le contrôleur prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDIO. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet).