Assemblage d'un module à un contrôleur ou à un module d'extension

Introduction

Cette section explique comment assembler un module d'extension à un contrôleur ou un autre module.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.

oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.

oRemettez en place et sécurisez tous les capots de protection, accessoires, matériels, câbles et fils, et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.

oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Après avoir connecté de nouveaux modules au contrôleur, mettez à jour, téléchargez et réinstallez le programme d'application avant de remettre en service le système. Si vous ne mettez pas à jour le programme d'application pour qu'il prenne en compte les nouveaux modules, l'E/S située sur le bus d'extension risque de ne plus fonctionner correctement.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oN'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.

oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Assemblage d'un module à un contrôleur ou un module d'extension

Vous pouvez assembler le Module d'extension TMS sur le rail DIN ou en dehors.

Pour assembler un module en dehors du rail DIN, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation et démontez tous les assemblages d'E/S du contrôleur sur le rail DIN.

2

Retirez l'autocollant du connecteur d'extension du contrôleur ou du module installé le plus à l'extérieur.

3

Vérifiez que le système de verrouillage du Module d'extension TMS à ajouter est en position relevée.

4

Alignez le connecteur de bus interne du Module d'extension TMS sur le connecteur de bus interne du contrôleur ou du module d'extension.

5

Poussez le nouveau module contre le contrôleur ou le module d'extension pour bien le mettre en place.

6

Baissez le système de verrouillage situé dans la partie supérieure du nouveau module pour le verrouiller sur le contrôleur ou sur le module d’extension installé précédemment.

7

Clipsez l'assemblage sur le rail DIN.

Pour assembler un module sur le rail DIN, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation.

2

Retirez l'autocollant du connecteur d'extension du contrôleur ou du module installé le plus à l'extérieur.

3

Vérifiez que le système de verrouillage du Module d'extension TMS à ajouter est en position relevée.

4

Clipsez le Module d'extension TMS sur le rail DIN, à gauche du contrôleur ou du module d'extension.

5

Faites glisser le Module d'extension TMS contre le contrôleur ou le module d'extension.

6

Alignez le connecteur de bus interne du Module d'extension TMS sur le connecteur de bus interne du contrôleur ou du module d'extension.

7

Poussez le nouveau module contre le contrôleur ou le module d'extension pour bien le mettre en place.

8

Abaissez le système de verrouillage situé au-dessus du nouveau module pour fixer ce dernier au contrôleur ou au module d'extension.