Procédure de modification dynamique
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Créez un fichier de script valide. Par exemple, nommez le fichier de script FirewallMaintenance.cmd. |
2 |
Chargez le fichier de script sur la carte SD. Par exemple, chargez le fichier de script dans le dossier usr/Cfg. |
3 |
Dans le fichier Sys/Cmd/Script.cmd, ajoutez une ligne de code contenant la commande Firewall_install "/pathname/FileName" Par exemple, la ligne de code est Firewall_install "/sd0/usr/Cfg/FirewallMaintenance.cmd" NOTE : Le nom de fichier fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. |
4 |
Branchez la carte SD au contrôleur. |
À l'aide d'un bloc fonction dans une application
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Créez un fichier de script valide. Par exemple, nommez le fichier de script FirewallMaintenance.cmd. |
2 |
Chargez le fichier de script dans la mémoire du contrôleur. Par exemple, chargez le fichier de script dans le dossier usr/Syslog avec FTP. |
3 |
Utilisez un bloc fonction ExecuteScript. Pour plus informations, consultez le document Guide de la bibliothèque du système M262. Par exemple, l'entrée [SCmd] est 'Firewall_install "/usr/Syslog/FirewallMaintenance.cmd"' NOTE : Le nom de fichier fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. |