Installazione di Adattatore di visualizzazione e modulo di alimentazione CA

Panoramica

Il modulo di alimentazione CA (HMIYMMAC1) può essere opzionalmente montato sul Adattatore di visualizzazione (HMIDADP11) per il funzionamento a 100...240 Vca.

Se non è presente un'area classificata come pericolosa, il modulo di alimentazione CA (HMIYPSOMAC1) può essere opzionalmente montato sul Adattatore di visualizzazione (HMIDADP11) per il funzionamento a 100...240 Vca.

NOTA: Il modulo di alimentazione CA (HMIYMMAC1) deve essere PV 02 o superiore per l'uso con Adattatore di visualizzazione (HMIDADP11) per aree classificate come pericolose.

Installazione del modulo di alimentazione CA

Prima di installare il modulo di alimentazione CA, arrestare il sistema operativo Windows correttamente e staccare l'alimentazione del dispositivo.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

oIsolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperchi o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.

oScollegare il cavo di alimentazione sia dal Magelis Industrial PC sia dall'alimentatore.

oUtilizzare sempre un dispositivo di rilevamento della tensione nominale idoneo per verificare l'assenza di alimentazione.

oPrima di ricollegare l’alimentazione all’unità rimontare e fissare tutti i coperchi e i componenti del sistema.

oUsare solo la tensione specificata quando si utilizza il Magelis Industrial PC. L'unità CA è progettata per essere alimentata da 100 a 240 Vca.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Caution_Color.gifATTENZIONE

SERRAGGIO ECCESSIVO E COMPONENTI ALLENTATI

oNon esercitare una coppia superiore a 0,5 Nm (4.5 lb-in) durante il serraggio dei perni a vite di fissaggio, alloggiamenti, accessori o morsettiere. Applicando una forza eccessiva si può danneggiare il perno a vite di fissaggio.

oQuando si serrano o si rimuovono le viti, assicurarsi di non farle cadere all'interno del telaio di Magelis Industrial PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Installazione del modulo di alimentazione CA (HMIYMMAC1) con il Adattatore di visualizzazione (HMIDADP11)

Passo

Azione

1

Isolare completamente l'alimentazione dal Adattatore di visualizzazione e verificare che l'adattatore di alimentazione sia stato scollegato dalla sorgente.

2

Montare il modulo di alimentazione CA sul display con due viti M3 x 6 (il coperchio dell'interruttore di alimentazione e il connettore AC IN devono essere rimossi):

G-SE-0053998.1.gif-high.gif

 

1   Modulo di alimentazione CA

2   Display

3   Adattatore di visualizzazione

NOTA: La coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).

3

Rimuovere la morsettiera dal connettore di alimentazione del Adattatore di visualizzazione e collegare il cavo di alimentazione CC alla morsettiera:

G-SE-0038794.4.gif-high.gif

 

 

Usare un conduttore di rame con capacità a 75 °C (167 °F) con una sezione da 0,75 a 2.5 mm2 (da AWG 18 ad AWG 14) e usare un conduttore da 2,5 mm2 per stabilire la connessione a terra.

4

Montare la morsettiera nel connettore di alimentazione del Adattatore di visualizzazione e stringere le viti:

G-SE-0053996.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: La coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).

5

Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione CC alla morsettiera fissata all'uscita 24 V DC OUT del modulo di alimentazione CA e serrare le viti:

G-SE-0054126.1.gif-high.gif

 

 

Utilizzare cavo in rame classificato per 75 °C (167 °F) con una sezione da 0,75 a 2,5 mm2 (da AWG 18 ad AWG 14).

6

Collegare il cavo di alimentazione CA alla morsettiera connessa ad AC IN del modulo di allimentazione CA dalla sorgente di alimentazione:

G-SE-0053997.3.gif-high.gif

 

 

7

È ora possibile montare il display nell'armadio di controllo, vedere Installazione del display.

Installazione del modulo di alimentazione CA (HMIYPSOMAC1) con il Adattatore di visualizzazione (HMIDADP11)

Per l'installazione del modulo di alimentazione CA, seguire la procedura descritta di seguito (HMIYPSOMAC1):

Passo

Azione

1

Isolare completamente l'alimentazione dal Adattatore di visualizzazione e verificare che l'adattatore di alimentazione sia stato scollegato dalla sorgente.

2

Il modulo di alimentazione CA è montato al Adattatore di visualizzazione mediante quattro viti M3 x 4:

G-SE-0054118.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: La coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).

3

Togliere la morsettiera dal connettore di alimentazione e collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera:

G-SE-0054119.3.gif-high.gif

 

 

Collegare il filo nero a 0 V e il filo rosso a 24 V della morsettiera. Utilizzare filo in rame da 2,5 mm2 per il collegamento a terra della morsettiera.

4

Montare la morsettiera nel connettore di alimentazione e stringere le viti:

G-SE-0054120.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: La coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).

5

Inserire la clip nella staffa di montaggio e sul cavo di alimentazione contemporaneamente:

G-SE-0054301.2.gif-high.gif

 

 

Premere la clip per fissare il cavo di alimentazione:

G-SE-0054302.2.gif-high.gif

 

1   Staffa di montaggio

6

Collegare il cavo di alimentazione CA del modulo di alimentazione CA dalla relativa sorgente di alimentazione.