Descrizione Box iPC Optimized (HMIBMO)
Durante il funzionamento, la temperatura del dissipatore può superare 70 °C (158 °F).
|
RISCHIO DI USTIONI |
Non toccare durante il funzionamento la superficie del dissipatore. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Descrizione Box iPC Optimized standard
Pulsante di accensione/spegnimento, pulsante di reset e LED
La tabella descrive il significato degli indicatori di stato:
Marcatura |
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|---|
PWR |
Alimentazione |
Verde |
Acceso |
Attivo (l'utente utilizza Windows) ( Stato 0). |
Verde |
Lampeggiante |
Sospensione (Stato 3). |
||
Arancione |
Acceso |
Ibernazione (Stato 4/Stato 5). |
||
SATA |
SATA |
Verde |
Spento |
Nessuna trasmissione dati di archiviazione. |
Acceso |
Trasmissione dati di archiviazione |
|||
CMOS |
Batteria |
Arancione |
Acceso |
Tensione RTC < 2,65 Vcc. |
Spento |
Tensione RTC > 2,65 Vcc. |
|||
LED programmabile per software di controllo opzionale |
||||
RUN/STOP |
RUN/STOP da software di controllo |
Rosso |
Spento |
Stop |
Verde |
Acceso |
Run |
||
Error |
Errore da software di controllo |
Rosso |
Spento |
Software di controllo senza errori. |
Acceso |
Software di controllo con errore. |
1 DisplayPort 2
2 DisplayPort 1
3 LED e pulsante di alimentazione/reset
1 Connettore SMA per antenna esterna A WLan
2 Connettore SMA per antenna esterna GPRS/4G
3 Connettore SMA per antenna esterna B WLan
1 Connettore alimentazione CC
2 Porta COM1 RS-232 (non isolata)
3 Porta COM2 RS-232 (non isolata), RS-422/485 (non isolata)
4 USB1 e USB2 (USB 2.0)
5 USB3 e USB4 (USB 3.0)
6 ETH1 (10/100/1000 Mb/s) IEEE1588
7 ETH2 (10/100/1000 Mb/s) IEEE1588
8 Pin collegamento a massa
Descrizione Box iPC Optimized espandibile
Pulsante di accensione/spegnimento, pulsante di reset e LED
La tabella descrive il significato degli indicatori di stato:
Marcatura |
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|---|
PWR |
Alimentazione |
Verde |
Acceso |
Attivo (l'utente utilizza Windows) ( Stato 0). |
Verde |
Lampeggiante |
Sospensione (Stato 3). |
||
Arancione |
Acceso |
Ibernazione (Stato 4/Stato 5). |
||
SATA |
SATA |
Verde |
Spento |
Nessuna trasmissione dati di archiviazione. |
Acceso |
Trasmissione dati di archiviazione |
|||
CMOS |
Batteria |
Arancione |
Acceso |
Tensione RTC < 3 Vcc. |
Spento |
Tensione RTC > 3 Vcc. |
|||
LED programmabile per software di controllo opzionale |
||||
RUN/STOP |
RUN/STOP da software di controllo |
Rosso |
Spento |
Stop |
Verde |
Acceso |
Run |
||
ERR |
Errore da software di controllo |
Rosso |
Spento |
Software di controllo senza errori. |
Acceso |
Software di controllo con errore. |
1 DisplayPort 2
2 DisplayPort 1
3 LED e pulsante di alimentazione/reset
1 Connettore SMA per antenna esterna A WLan
2 Connettore SMA per antenna esterna GPRS/4G
3 Connettore SMA per antenna esterna B WLan
1 Connettore alimentazione CC
2 Porta COM1 RS-232 (non isolata)
3 Porta COM2 RS-232 (non isolata), RS-422/485 (non isolata)
4 USB1 e USB2 (USB 2.0)
5 USB3 e USB4 (USB 3.0)
6 ETH1 (10/100/1000 Mb/s) IEEE1588
7 ETH2 (10/100/1000 Mb/s) IEEE1588
8 Interfaccia opzionale
9 Pin collegamento a massa
Descrizione di Box iPC Optimized e Display
NOTA:
oImpostazione Windows (con i driver già installati): il Box iPC Optimized può supportare due DisplayPort contemporaneamente quando montato con un display (HMIDM).
oDopo aver collegato il cavo DisplayPort, è necessario riavviare il sistema operativo.
oPer collegare il Box iPC su display con interfaccia DVI, utilizzare il cavo DP - DVI: HMIYADDPDVI11 (vedere in accessori).
1 Display
2 Modulo di alimentazione AC opzionale (HMIYPSOMAC1 o HMIYMMAC1)
3 Box iPC