MC_ReadDigitalOutput_LXM28

Descrizione funzionale

Questo blocco funzione permette di ottenere lo stato delle uscite digitali.

Nome della libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria: Lexium 28

Spazio dei nomi: SEM_LXM28

Rappresentazione grafica

G-SE-0048820.1.gif-high.gif

 

 

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Enable

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione.

oFALSE: l'esecuzione del blocco funzione è terminata. Le uscite Valid, Busy e Error vengono impostate a FALSE.

oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito per tutto il tempo in cui l'ingresso Enable è impostato a TRUE.

OutputNumber

INT

Campo valori: 1 ... 6

Valore predefinito: 1

Numero di uscite da leggere.

o1: DO1

o2: DO2

o3: DO3

o4: DO4

o5: DO5

o6: DO6

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Valid

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. I valori sulle uscite non sono validi.

TRUE: l'esecuzione è stata completata senza errori rilevati. I valori sulle uscite sono validi e possono essere elaborati.

Busy

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: l'esecuzione del blocco funzione non è stata avviata o terminata.

TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione.

Error

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato.

TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione.

Value

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: il livello sull'uscita selezionata è 0 V.

oTRUE: il livello sull'uscita selezionata è 24 V.

Outputs

WORD

Campo valori: 00 ... 3Fh

Valore predefinito: 00h

Immagine delle uscite come sequenza di bit. Bit 0 = prima uscita.

oBit 0: DO1

oBit 1: DO2

oBit 2: DO3

oBit 3: DO4

oBit 4: DO5

oBit 5: DO6

Ingressi/uscite

Ingresso/uscita

Tipo di dati

Descrizione

Output

Output_Ref_LXM28

Output è un tipo di dati speciale per le uscite analogiche e digitali (se disponibile). Il tipo di dati corrisponde al riferimento all'asse dalla configurazione del dispositivo (istanza) a cui appartengono le uscite (come per Axis). Nel caso di blocchi funzione forniti per leggere e scrivere ingressi digitali e analogici, Output sostituisce l'uscita Axis.

Note

Per una descrizione delle uscite digitali, vedere il manuale del prodotto.

Ulteriori informazioni

Ingressi e uscite