Questo blocco funzione inizia un movimento con la distanza Distance rispetto alla posizione attuale e alla velocità Velocity.
Il movimento verso la posizione di destinazione viene effettuato sulla base di un profilo di movimento. Il profilo di movimento è calcolato dal generatore di profili nell'azionamento. Il calcolo avviene in base alla posizione attuale e alla posizione di destinazione, alla velocità attuale e alla velocità di destinazione e alle rampe di accelerazione e decelerazione.
Nome della libreria e spazio dei nomi
Nome della libreria: Lexium 28
Spazio dei nomi: SEM_LXM28
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. I blocchi funzione che attivano un movimento possono essere riavviati durante l'esecuzione. I valori di destinazione vengono sovrascritti dai nuovi valori nel momento in cui si verifica il fronte di salita. Un fronte di salita sull'ingresso Execute viene ignorato durante l'esecuzione dei blocchi funzione. oFALSE: se Enable è impostato a FALSE, le uscite Done, Error o CommandAborted vengono impostate a TRUE per un ciclo. oTRUE: se Enable è impostato a FALSE, le uscite Done, Error o CommandAborted rimangono impostate a TRUE. |
Distance |
DINT |
Campo valori: -2147483648 ... 2147483647 Valore predefinito: 0 Posizione di destinazione relativa rispetto alla posizione attuale nell'unità posizione definita dall'utente. |
Velocity |
DINT |
Campo valori: 1 ... 2147483647 Valore predefinito: 1280000 Velocità di destinazione nell'unità velocità definita dall'utente. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: l'esecuzione del blocco funzione non è stata avviata o terminata. TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. |
CommandAborted |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: l'esecuzione non è stata interrotta. TRUE: l'esecuzione è stata interrotta da un altro blocco funzione. |
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato. TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione. |
Done |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. TRUE: esecuzione terminata senza errori rilevati. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref_LXM28 |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura SoMachine Dispositivi. |