Tabella metriche

 

Tabella metriche

Panoramica

Con la Tabella metriche, è possibile selezionare le metriche da eseguire su un'applicazione e filtrare ed elencare i risultati.

La Tabella metriche è composta da due parti:

oMetriche (a sinistra)

Elenco delle metriche disponibili.

oFinestra Risultati (a destra)

Elenco dei risultati delle metriche.

G-SE-0060363.2.gif-high.gif

 

 

Metriche

La struttura Metriche elenca le metriche disponibili per impostazione predefinita (dall'installazione di EcoStruxure Machine Expert) e le metriche definite dall'utente create con l'editor Query. Selezionare le caselle di controllo per attivare/disattivare le metriche.

Dopo aver fatto clic sul pulsante Attiva e avvia esecuzione query della barra strumenti della finestra Risultati, nella struttura Metriche vengono visualizzate informazioni aggiuntive:

Elemento

Descrizione

(<Numero>) dietro un nome di metrica

Indica il numero di risultati creati da questa metrica. Se non viene visualizzato alcun numero, questa query non è stata eseguita.

(Esecuzione query...) dietro un nome di metrica

La query è in esecuzione.

Barra degli strumenti

Elemento

Descrizione

Analizza codice

Fare clic su questo pulsante per avviare il processo di analisi dell'applicazione a cui appartiene questa Tabella metriche. Se l'analisi è già stata avviata e lo stato dell'analisi è aggiornato, questo pulsante non è disponibile.

Fase x/y (Richiesto: z)

Informazioni sulla fase assegnata al pulsante Analizza codice:

oNumero di fasi disponibili (y)

oFase attualmente raggiunta (x)

oFase richiesta (z) per utilizzare questo editor

Esecuzione query

oPulsante Attiva e avvia esecuzione query:

Fare clic su questo pulsante per avviare l'esecuzione della query.

oPulsante Disattiva e interrompi esecuzione query:

Fare clic su questo pulsante per interrompere l'esecuzione della query. Fare di nuovo clic sul pulsante per riavviare l'esecuzione della query dal punto di interruzione.

Esporta

Fare clic su questo pulsante per esportare l'elenco visualizzato come file CSV, HTML o XML.

Elenco risultati

Elemento

Descrizione

Filtra per ...

Immettere il testo per filtrare i risultati. Il filtro è applicato a tutte le colonne.

Ordinare una colonna

Per ordinare una colonna, fare sull'intestazione della colonna:

oTipo

oNome

oNome completo

o<Nome metrica>

Doppio clic su una voce di tabella

Apre l'elemento associato nell'editor corrispondente.

Comandi menu contestuale su una voce di tabella

Fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce di tabella e selezionare uno dei comandi del menu contestuale:

oVai alla definizione

Apre l'elemento associato nell'editor corrispondente.

oAggiungi a immagine dipendenza

Consente di aggiungere l'elemento a un'immagine dipendenza nuova o esistente.

oAggiungi a elenco blocco

Consente di aggiungere l'elemento a un elenco di blocco e rimuove tale elemento da tutte le Tabelle metriche finché non viene di nuovo eliminato dall'elenco blocco.