Editor impostazioni serie query
Con l'Editor impostazioni serie query, è possibile configurare i dettagli delle serie di query definite dall'utente.
La disponibilità delle impostazioni della serie di query dipende dal repository a cui appartiene tale query.
Elemento |
Descrizione |
Disponibile per |
---|---|---|
Descrizione |
Descrizione della serie di query. |
Tutte le schede query. |
Gruppo |
Definisce il nome di gruppo per visualizzare le query in modo raggruppato. |
oQuery dipendenza (Selezione) Questo raggruppamento è incluso nella finestra di dialogo Seleziona e aggiungi dell'editor Vista dipendenza. oQuery convenzione Questo raggruppamento è incluso nella struttura Convenzioni dell'editor Tabella convenzioni. |
Fase di analisi |
Definisce la fase di analisi richiesta per questa query. |
oQuery dipendenza (Selezione) |
Set predefinito |
Definisce lo stato attivato/disattivato iniziale di una serie di query. |
oQuery metriche oQuery convenzione |
La codifica colori è disponibile per le Query metriche.
Per la Tabella metriche, è possibile evidenziare i risultati delle metriche dedicate con colori specifici.
Le regole di codifica colori sono basate su quattro parametri:
Parametro |
Descrizione |
---|---|
Valore |
Immettere un valore con cui è confrontato il valore del risultato della metrica reale. |
Comparatore |
Selezionare un valore per la modalità di confronto del valore del risultato della metrica. oGT (>) oLT (<) oGTE (≥) oLTE (≤) oEQ (=) oNEQ (≠) |
Tipo confronto |
Immettere un valore fisso o percentuale. (100% è il valore più alto di questa query metrica). |
Colore |
Immettere un valore esadecimale per il colore del risultato della metrica visualizzato se viene soddisfatta la regola. |