Metrica: righe di codice (LOC)
La metrica software righe di codice (LOC) conta il numero di righe di codice sorgente di un programma. Si determina così la dimensione di un programma. Questa metrica può essere utilizzata per valutare il carico di lavoro per lo sviluppo del programma, la produttività di programmazione e la gestibilità del software rilasciato.
Ogni riga in un oggetto implementato testuale (Funzione (FUN), blocco funzione (FB), tipo unità dati (DUT, data unit type), elenco variabile globale (GVL) e così via) è considerato nella metrica Righe di codice.
Esempio
Esempio di calcolo delle Righe di codice per codice IEC-61131-3:
Declaration:
1: PROGRAM SR_Main
2: VAR
3: x: BOOL;
4: END_VAR
Implementation:
1:
2: IF (x = TRUE) THEN
3: DoSomething();
4: END_IF
5:
6: // A nice comment
7: SpecialMethod();
Risultato righe di codice
Lines Of Code (LOC) = 11