Dispositivi obsoleti

Dispositivi obsoleti

La tabella elenca i dispositivi che sono diventati obsoleti, vale a dire non più supportati dalla versione presente di EcoStruxure Machine Expert. La seconda colonna indica i dispositivi proposti per la conversione nella scheda Dispositivi della finestra di dialogo Aggiorna progetto. Se la seconda colonna è vuota, non è disponibile alcun dispositivo per la sostituzione nella versione attuale di EcoStruxure Machine Expert.

Dispositivo obsoleto

Convertito in

TM238LDA24DR

TM241C24R

TM238LDD24DT

TM241C24T/U

TM238LFAC24DR

TM241CEC24R/U

TM238LFDC24DT

TM241CEC24T/U

ATV-IMC

Lexium05

Lexium23+

ATV32

ATV320

ATV31/ATV312

ATV320

ATV71: 220 V and 400 V

ATV340/ATV930

ATV71: 690 Vac

ATV930

Osicoder

OTB1E0DM9LP

TM3BCEIP+TM3DM8R/G

TM3BCEIP+TM3DM24R/G

TM221ME32TK

OTB1S0DM9LP

TM3BCSL+TM3DM8R/G

TM3BCSL+TM3DM24R/G

TM221M32K

OTB1C0DM9LP

TM3BCCO+TM3DM8R/G

TM3BCCO+TM3DM24R/G

TM241CEC24•

FTB

ASI Master / ASI Slaves

iEM3x50

PM1200

PM325•

PM800

Harmony HMISTO••••••• versione monocromatica

Harmony HMIS5T

Harmony HMIXBTGK••••

Harmony HMIGK••••

Modulo HMIG5U

Harmony HMIXBTGT1••5

Harmony HMIGTO••••

Harmony HMIXBTGT2•••

Harmony HMIXBTGT4•••

Modulo Harmony HMIGTO•••• / Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U)

Harmony HMIXBTGT5•••

Harmony HMIXBTGT6•••

Harmony HMIXBTGT7•••

Modulo Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U)

HMIBPxxx2/xxx5

HMIBMP

HMIBSO

HMIBMI

HMIBSU

HMIBMO

HMIBUxxx1/xxx•

HMIBMU

HMIGTW5354/PWC5

Modulo Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U)

HMIGTW7354x/PWC7/PVC7

HMIPPx6

HMIBMP

HMIIPPx7/PRx7

HMIPPx9

HMIPUx6

HMIBMU

HMIIPUx7/PRx7

HMIBMU/P

HMIPUx9

HMIBMU

HMIBMO

HMIBMI

HMIBSC

XBTGT + controllo

XBTGK + controllo

XBTGC

NOTA: Il Modicon M221 Logic Controller precedentemente supportato da SoMachine tramite SoMachine Basic non è integrato in EcoStruxure Machine Expert.

La procedura Aggiorna progetto può includere una conversione di dispositivi, come indicato nell'elenco.

La conversione di questi dispositivi può anche influire sull'indirizzamento e sulle librerie.

Per evitare comportamenti indesiderati dopo la conversione di un dispositivo:

oAssicurarsi che il nuovo dispositivo supporti tutte le funzioni e le porte di comunicazione necessarie per il progetto.

oEvitare l'uso di indirizzi diretti nell'applicazione.

oPrima di convertire un dispositivo, eseguire un backup del progetto sul PC:

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

oVerificare che gli eventuali indirizzi diretti usati nell'applicazione (ad esempio %IB5) siano stati convertiti correttamente dopo la conversione del dispositivo.

oVerificare che il progetto modificato contenga le configurazioni e assicuri le funzionalità previste dopo aver convertito il dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVISO

PERDITA DI DATI

Prima di convertire un dispositivo, eseguire un backup del progetto sul PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.