Get_Attribute_All: ottenere tutti gli attributi di un oggetto
Descrizione del blocco funzione
Questo blocco funzione restituisce il contenuto di tutti gli attributi di un oggetto.
Per utilizzare il blocco funzione, occorre aggiungere almeno un dispositivo EtherNet/IP sotto il gestore protocollo. Vedere Aggiungere un dispositivo.
Questa tabella descrive la variabile di ingresso:
Ingresso |
Tipo di dati |
Commento |
---|---|---|
i_xExecute |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. oFALSE: se Enable è impostato a FALSE, le uscite Done, Error o CommandAborted vengono impostate a TRUE per un ciclo. oTRUE: se Enable è impostato a FALSE, le uscite Done, Error o CommandAborted rimangono impostate a TRUE. |
i_xAbort |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: l'esecuzione non è stata interrotta. oTRUE: l'esecuzione è stata interrotta da un altro blocco funzione. |
i_xMsgType |
BOOL |
oFALSE: UCCM oTRUE: messaggio connesso (classe 3) |
i_adTargetIP |
TCP_ADDR |
Indirizzo IP della destinazione. |
i_dwClass |
DWORD |
Classe di destinazione. Consultare Come trovare informazioni sugli oggetti nella documentazione del dispositivo. Deve essere 0xFFFFFFFF se la classe non fa parte della richiesta. |
i_dwInstance |
DWORD |
Istanza di destinazione. Consultare Come trovare informazioni sugli oggetti nella documentazione del dispositivo. Può essere 0 se la destinazione è un'istanza della classe. Deve essere 0xFFFFFFFF se l'istanza non fa parte della richiesta. |
La seguente tabella descrive la variabile di uscita:
Uscita |
Tipo di dati |
Commento |
---|---|---|
q_xDone |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. oTRUE: esecuzione terminata senza errori rilevati. |
q_xBusy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: il blocco funzione non è in fase di esecuzione. oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. |
q_xAborted |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: l'esecuzione non è stata interrotta. oTRUE: l'esecuzione è stata interrotta da un ingresso Abort. |
q_xError |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato. oTRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione. |
q_byCommError |
BYTE |
Fornisce informazioni sull'errore rilevato. |
q_dwOperError |
DWORD |
Fornisce informazioni sull'errore rilevato. |
q_abyResponseData |
ARRAY OF BYTE 0…MAX_EIP_REQUEST_DATA_SIZE |
Dati della risposta in caso di successo.1 |
q_wDataSize |
WORD |
Dimensione dei dati di risposta in byte. |
1 La funzione Get_Attribute_All restituisce un buffer formattato secondo la specifica ODVA. Vedere la risposta Get_Attribute_All CIP. |