Preparazione del dispositivo per il riconoscimento

Panoramica

Lo scopo di questo passaggio è di configurare il metodo di assegnazione dell'indirizzo IP del dispositivo affinché risulti uguale a quello configurato per la pianificazione di rete .

Questa operazione può essere eseguita durante:

ola fase di messa in funzione.

ola sostituzione di un dispositivo.

A seconda del dispositivo, è possibile utilizzare diversi strumenti:

oAssistente macchina

oCacciavite: per dispositivi con selettore a rotazione, DIP switch, ecc. (ad esempio OTB)

oTastierino (ad esempio ATV)

oPC: per dispositivi che devono essere configurati con:

oEcoStruxure Machine Expert

oSoftware di terze parti

oIl proprio server Web (ad esempio OsiSense XGCS)

A seconda del tipo di assegnazione degli indirizzi IP, è possibile eseguire diverse operazioni:

oDHCP: configurare il nome del dispositivo DHCP nel dispositivo

oBOOTP: consultare Dispositivo configurato in BOOTP.

oIP fisso: configurare l'indirizzo IP nel dispositivo.

Se si utilizza EtherNet/IP e la codifica elettronica, verificare se la configurazione è appropriata.

Metodo di configurazione del dispositivo principale

Strumento

Metodo di assegnazione dell'indirizzo IP

Descrizione

Nessuno

DHCP

Il dispositivo è preconfigurato in DHCP con il nome dispositivo DHCP corretto

Cacciavite

DHCP

Utilizzare un cacciavite sul dispositivo (selettore a rotazione, DIP switch, ecc.) per configurare il nome del dispositivo DHCP.

Esempio: Advantys OTB.

BOOTP

Utilizzare un cacciavite sul dispositivo (selettore a rotazione, DIP switch, ecc.) in BOOTP.

Esempio: XPSMCM.

IP fisso

Utilizzare un cacciavite sul dispositivo (selettore a rotazione, DIP switch, ecc.) per l'indirizzo IP.

Tastierina

DHCP

Utilizzare il tastierino del dispositivo per configurare il nome del dispositivo DHCP.

Esempio: ATV32.

BOOTP

Utilizzare il tastierino del dispositivo per configurare il dispositivo in BOOTP.

IP fisso

Utilizzare il tastierino del dispositivo per configurare l'indirizzo IP.

PC, tablet, …

DHCP

BOOTP

IP fisso

Utilizzare il PC o il tablet per collegarsi al server Web del dispositivo e configurare le impostazioni di rete.

Scegliere un metodo di connessione:

oCollegare il PC a una porta Ethernet del dispositivo.

L'indirizzo IP corrente del dispositivo deve essere noto.

oCollegare un WIFER TCSEGWB13FA0 a una porta Ethernet del dispositivo.

Collegare il PC al WIFER.

PC

DHCP

BOOTP

IP fisso

Utilizzare EcoStruxure Machine Expert (via DTM) per configurare le impostazioni di rete.

Collegare il PC a una porta di comunicazione dedicata del dispositivo.

Esempio: porta linea seriale Modbus di ATV32

Per dettagli, consultare Uso di DTM per configurare i dispositivi sulla linea seriale Modbus.

DHCP

BOOTP

IP fisso

Utilizzare software di terze parti per configurare le impostazioni di rete.

Scegliere un metodo di connessione:

oCollegare il PC a una porta Ethernet del dispositivo.

L'indirizzo IP corrente del dispositivo deve essere noto.

oCollegare il PC a una porta di comunicazione dedicata del dispositivo.

Potrebbe essere necessario eseguire uno spegnimento e un riavvio del dispositivo per rendere effettive le modifiche dei parametri.

Dispositivo configurato in BOOTP

Se il tipo di assegnazione dell'indirizzo IP dei dispositivi è BOOTP, è necessario utilizzare EcoStruxure Machine Expert:

oImpostare l'indirizzo MAC del nuovo dispositivo ,

oCaricare la nuova applicazione nel controller.

Codifica elettronica con EtherNet/IP

Firme di codifica elettronica vengono utilizzate per identificare il dispositivo.

Per codifica elettronica si intendono le informazioni sul dispositivo di rete contenute nel firmware del dispositivo (ID fornitore, codice prodotto, ecc.).

All'avvio, lo scanner confronta i valori della codifica elettronica del dispositivo di rete con quelli memorizzati nell'applicazione.

Se i valori del dispositivo non sono uguali a quelli dell'applicazione, il controller non comunica più con il dispositivo.

Durante la prima messa in funzione e in occasione della sostituzione del dispositivo, se lo scanner EtherNet/IP verifica la codifica elettronica, è possibile utilizzare EcoStruxure Machine Expert per:

overificare e, se necessario, modificare i valori della codifica elettronica,

ocaricare la nuova applicazione nel controller.