Pianificazione della rete

 

Pianificazione della rete

Scopo

Una rete pianificata contribuisce ad aumentare l'efficienza dell'installazione e a diminuire costi e tempo di installazione. L'interfacciamento preliminare di materiali (switch, cavi, porte) deve essere progettato in anticipo per pianificare la rete.

Progettazione di rete

Per progettare e pianificare la rete Industrial Ethernet, consultare la documentazione corrispondente, come Media Planning and Installation Manualdi . È possibile scaricare questo manuale dal ODVA website.

Tipi di switch

In base alle specifiche esigenze della rete, utilizzare il tipo di switch appropriato:

Se occorre…

Pianificare di usare…

informazioni sul funzionamento e diagnostica di rete

switch gestibili

disponibilità della comunicazione in caso di perdita della connessione fisica

switch ridondanti

rete a lungo campo (fibra ottica)

switch con connettore SC duplex

Gli hub possono ridurre la larghezza di banda disponibile causando a volte richieste perse e dispositivi non più gestiti.

AVVISO

PERDITA DI DATI

Non utilizzare un hub per configurare una rete Industrial Ethernet.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Per ulteriori informazioni sugli switch, consultare Guida essenziale: Reti, connettività e server Web.

Tipi di cavi

Queste tabelle presentano i riferimenti dei cavi utilizzabili nella rete.

In un'installazione tipica, è possibile utilizzare questi cavi:

Codice prodotto

Descrizione

Dettagli

Lunghezza

490NTW000••

Cavo Ethernet schermato per le connessioni DTE

Cavo normale, dotato di connettori RJ45 a ogni capo per DTE.

Conformità CE

2, 5, 12, 40 o 80 m

(6,56, 16,4, 39,37, 131,23 o 262,47 piedi)

490NTW000••U

Cavo normale, dotato di connettori RJ45 a ogni capo per DTE.

Conformità UL

2, 5, 12, 40 o 80 m

(6,56, 16,4, 39,37, 131,23 o 262,47 piedi)

TCSECE3M3M••S4

Cavo per ambienti ostili, predisposto con connettori RJ45 ad ogni estremità.

Conformità CE

1, 2, 3, 5, o 10 m

(3,28, 6,56, 9,84, 16,4 o 32,81 piedi)

TCSECU3M3M••S4

Cavo per ambienti ostili, predisposto con connettori RJ45 ad ogni estremità.

Conformità UL

1, 2, 3, 5, o 10 m

(3,28, 6,56, 9,84, 16,4 o 32,81 piedi)

TCSECL1M1M••S2••

Cavo per ambienti ostili.

2 Connettori M12.

Conformità CE

1, 3, 10, 25 o 40 m

(3,28, 9,84, 32,8, 82,02 o 131,23 piedi)

TCSECL1M3M••S2••

Cavo per ambienti ostili.

1 connettore M12

1 connettore RJ45

Conformità CE

1, 3, 10, 25 o 40 m

(3,28, 9,84, 32,8, 82,02 o 131,23 piedi)

Nelle reti a fibre ottiche è possibile utilizzare questi cavi:

Codice prodotto

Descrizione

Dettagli

Lunghezza

490NOC00005

Cavo in fibra ottica di vetro per connessioni DTE

1 connettore SC

1 connettore MT-RJ

5 m

(16,4 piedi)

490NOT00005

1 connettore ST (BFOC)

1 connettore MT-RJ

5 m

(16,4 piedi)

490NOR00003

2 connettori MT-RJ

3 m

(9,8 piedi)

490NOR00005

2 connettori MT-RJ

5 m

(16,4 piedi)