Diagnostica: modalità online di EcoStruxure Machine Expert
Nella modalità in linea, è possibile monitorare il gestore protocollo in EcoStruxure Machine Expert con i metodi seguenti
oIcone nella Struttura dispositivi
oScheda di stato del gestore protocollo e dei diversi dispositivi
oScheda IOScanner I/O Mapping del gestore protocollo per Modbus TCP IOScanner
oScheda Mapping I/O dei dispositivi
oScheda delle risorse del gestore protocollo
Lo stato di comunicazione del gestore protocollo e degli slave è presentato con icone nella Struttura dispositivi:
Icona |
Significato |
---|---|
![]()
|
La comunicazione con il dispositivo è normale. NOTA: Il gestore protocollo è sempre presentato con questa icona. |
![]()
|
Il controller non è in grado di comunicare con il dispositivo. NOTA: Quando il gestore protocollo è STOPPED, tutti i dispositivi presentano questa icona. |
Mapping I/O Gestore di protocollo
La scheda IOScanner I/O Mapping del gestore protocollo permette di monitorare lo stato Modbus TCP IOScanner e il bit di stato dei dispositivi slave Modbus TCP:
Colonna |
Utilizzo |
Commento |
|
---|---|---|---|
Variabile |
Diagnostica |
Assegnare un nome alla variabile di stato scanner globale. |
- |
Assegnare un nome a ciascun bit di stato. Ad esempio, assegnare a un bit di stato il nome del dispositivo associato. |
I bit di stato sono raggruppati in 4 sottocartelle di 16 bit. |
||
Indirizzo |
Recuperare l'indirizzo di ogni variabile. |
È possibile modificare gli indirizzi quando si cambia la configurazione. |
|
Valore corrente |
Monitorare i dispositivi Modbus TCP |
Per valori booleani (bit di stato): oTRUE = 1 oFALSE = 0 |
I dispositivi Industrial Ethernet hanno una scheda Mapping I/O che contiene i relativi I/O.
NOTA: Il TCP/UDP generico non è associato a una scheda di mapping I/O;
Questa figura presenta un esempio di scheda Mapping I/O per un dispositivo slave Advantys OTB:
Colonna |
Utilizzo |
Commento |
|
---|---|---|---|
Variabile |
Ingressi |
Assegnare un nome a ciascun ingresso del dispositivo. |
È inoltre possibile mappare ciascun bit. |
Uscite |
Assegnare un nome a ciascuna uscita del dispositivo. |
||
Canale |
– |
Nome simbolico del canale di ingresso o di uscita del dispositivo. |
|
Indirizzo |
Recuperare l'indirizzo di ogni variabile. |
È possibile modificare gli indirizzi quando si cambia la configurazione. |
|
Tipo |
– |
Tipo di dati del canale di ingresso o di uscita. |