IOS_GETHEALTH: leggere il valore del bit di stato di funzionamento
Questa funzione restituisce il valore del bit di stato di un canale specifico.
Per vedere la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento a Rappresentazione di funzioni e blocchi funzionali.
Descrizione delle variabili di I/O
Questa tabella descrive la variabile di ingresso:
Ingresso |
Tipo |
Commento |
---|---|---|
channelID |
UINT |
ID canale del canale da monitorare. |
La seguente tabella descrive la variabile di uscita:
Uscita |
Tipo |
Commento |
---|---|---|
IOS_GETHEALTH |
UINT |
o0: i valori di I/O del canale non sono aggiornati o1: i valori di I/O del canale sono aggiornati |
Questo è un esempio di chiamata di questa funzione:
chID:=1 ;
channelHealth := IOS_GETHEALTH(chID)(* Get the health value (1=OK, 0=Not OK) of the channel number chID. The channel ID is displayed in the configuration editor of the device *)