Utilizzo delle risorse di test
Una risorsa di test incapsula l'accesso all'hardware e a strutture di dati di dimensioni maggiori utilizzati dai casi di test e la loro inizializzazione. Le risorse vengono create ed elaborate esattamente come i casi di test. Un caso di test o una risorsa può associare una risorsa.
La sezione di dichiarazione delle risorse (Risorse referenziate) si trova nell’area centrale dell’editor.
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
+ Aggiungi |
Aggiunge una risorsa di test. |
- Rimuovi |
Rimuove una risorsa di test. |
In alto |
Sposta una risorsa di test selezionata in alto nell’elenco. |
In basso |
Sposta una risorsa di test selezionata in basso nell’elenco. |
Azione con il mouse o la tastiera |
Descrizione |
---|---|
Doppio clic |
Fare doppio clic su una voce nell’elenco Risorse referenziate per modificarla. |
Tasto Canc |
Rimuove la risorsa di test. |
Scelta rapida Ctrl+A |
Seleziona le voci dell’elenco Risorse referenziate. |
Ctrl+clic o Scelta rapida Maiusc+clic |
Seleziona più voci nell’elenco Risorse referenziate. |
Ogni riga della tabella comprende una risorsa referenziata. La colonna Nome dell'istanza contiene il nome della risorsa. Questo nome viene utilizzato se la risorsa viene chiamata da un oggetto di test: viene generata una variabile di questo nome che contiene un riferimento per la risorsa.
La colonna Risorse (Nomi di tipo) contiene il nome del tipo della risorsa. Si tratta del nome dell'oggetto risorsa di test da integrare. Nella vista online, le risorse vengono visualizzate con le altre variabili.