Questo documento descrive un metodo per collegarsi al controller per cui è disponibile la versione più recente del progetto e utilizzabile direttamente dal controller e non solo dai server PC.
Requisiti di sistema e limitazioni
La procedura è stata provata con i componenti elencati nella tabella:
Componente |
Tipo e versione |
---|---|
Software |
EcoStruxure Machine Expert V1.0 o successive |
Controller |
oModicon M241 Logic Controller oModicon M251 Logic Controller oModicon M258 Logic Controller |
Dispositivi aggiuntivi |
Connettore RJ45 NOTA: I concetti presentati nella procedura di esempio sono trasferibili ad altre connessioni della porta di programmazione del controller in uso. |
L'operazione di scaricamento e caricamento del codice sorgente consente di salvare il codice sorgente del progetto in un controller e di recuperarlo in seguito. Con questo file di progetto EcoStruxure Machine Expert recuperato, è possibile collegarsi al controller senza dover prima caricare l'applicazione in EcoStruxure Machine Expert, ad esempio, per scopi di manutenzione.
NOTA: Occorre mantenere la coerenza tra il codice sorgente dell'applicazione e il codice oggetto compilato dell'applicazione. Se si modifica il codice sorgente, verificare di compilare l'applicazione e scaricarla, oltre al controller.
Nella tabella seguente è riportata una panoramica dei passaggi della procedura:
Passo |
Descrizione |
Visualizzazione grafica |
---|---|---|
1 |
Sviluppare e scaricare l'applicazione nel controller. |
![]()
|
2 |
![]()
|
|
3 |
In seguito, potrebbe essere necessario modificare il progetto o eseguirne la manutenzione. oCaricare il codice sorgente del progetto dal controller in EcoStruxure Machine Expert. oCollegarsi con il progetto caricato nel controller. oModificare il progetto caricato e apportare modifiche online. |
![]()
|
4 |
Scaricare il codice sorgente del progetto dopo la modifica. |
– |