Visualizzazione messaggi d'errore
Alcuni messaggi d'errore selezionati possono essere emessi tramite le uscite segnale.
Per poter visualizzare un messaggio d'errore tramite un'uscita segnale, è necessario parametrizzare la funzione di uscita segnale "Selected Warning o Selected Error", vedere il capitolo Ingressi e uscite digitali.
I codici errore di classe 0 vengono indicati con i parametri MON_IO_SelWar1 e MON_IO_SelWar2.
Con i parametri MON_IO_SelErr1 e MON_IO_SelErr2 vengono indicati i codici errori di classe 1 ... 4.
Quando viene rilevato un errore indicato in questi parametri, viene impostata l'uscita segnale corrispondente.
Un elenco dei messaggi d'errore ordinato per codici errore si trova nel capitolo Messaggi d'errore.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unità Valore minimo Impostazioni di fabbrica Valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Avvertenza selezionata funzione di uscita segnale (classe di errore 0): primo codice errore. Questo parametro definisce il codice di un errore della classe di errore 0, che deve attivare la funzione di uscita segnale. Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente. |
- 0 0 65535 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 15120 IDN P-0-3059.0.8 |
|
Avvertenza selezionata funzione di uscita segnale (classe di errore 0): secondo codice errore. Questo parametro definisce il codice di un errore della classe di errore 0, che deve attivare la funzione di uscita segnale. Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente. |
- 0 0 65535 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 15122 IDN P-0-3059.0.9 |
|
Errore selezionato funzione di uscita segnale (classi di errore da 1 a 4): primo codice errore. Questo parametro definisce il codice di un errore delle classi di errore 1 ... 4, che deve attivare la funzione di uscita segnale. Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente. |
- 0 0 65535 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 15116 IDN P-0-3059.0.6 |
|
Errore selezionato funzione di uscita segnale (classi di errore da 1 a 4): secondo codice errore. Questo parametro definisce il codice di un errore delle classi di errore 1 ... 4, che deve attivare la funzione di uscita segnale. Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente. |
- 0 0 65535 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 15118 IDN P-0-3059.0.7 |