Interruzione del movimento con arresto

 

Con un arresto il movimento in corso viene interrotto è può nuovamente proseguire.

Un arresto può essere provocato da un ingresso segnale digitale o da un comando del bus di campo.

Per poter interrompere un movimento con un ingresso segnale, la funzione di ingresso segnale Halt deve essere parametrizzata, vedere il capitolo Ingressi e uscite digitali.

Il movimento può essere interrotto con 2 diversi tipi di decelerazione.

oDecelerazione tramite rampa di decelerazione

oDecelerazione tramite rampa di coppia

Impostazione del tipo di decelerazione

Il tipo di decelerazione viene impostato con il parametro LIM_HaltReaction.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

LIM_HaltReaction

(ConF) → (ACG-)

(htyP)

Codice opzione Halt.

1 / Deceleration Ramp / (dEcE)

3 / Torque Ramp / (torq)

 

Impostare la rampa di decelerazione con il parametro RAMP_v_dec.

Impostare la rampa di coppia con il parametro LIM_I_maxHalt.

 

Se è già attiva una rampa di decelerazione, il parametro non può essere scritto.

Tipo: decimale con segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente.

-

1

3

3

INT16

R/W

per.

-

Modbus 1582

IDN P-0-3006.0.23

Impostazione della rampa di decelerazione

La rampa di decelerazione può essere impostata con il parametro Ramp_v_dec mediante il profilo di movimento per la velocità, vedere il capitolo Profilo di movimento per la velocità.

Impostazione della rampa di coppia

La rampa di coppia viene impostata con il parametro LIM_I_maxHalt.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

LIM_I_maxHalt

(ConF) → (ACG-)

(hcur)

Corrente per arresto.

Questo valore è limitato soltanto dai valori minimo e massimo dell'intervallo di parametri (nessuna limitazione del valore da parte del motore o dello stadio finale)

 

Nell'arresto la limitazione di corrente (_Imax_act) corrisponde al più basso dei seguenti valori:

- LIM_I_maxHalt

- _M_I_max

- _PS_I_max

 

Anche durante un arresto vengono considerate ulteriori riduzioni della corrente, risultanti dal monitoraggio I2t.

 

Default: _PS_I_max con 8 kHz di frequenza PWM e tensione di rete pari a 230V/480V

Tipo: decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

In passi di 0,01 Arms.

Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente.

Arms

-

-

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 4380

IDN P-0-3017.0.14