Parametrizzazione

Panoramica

L'immagine seguente mostra una panoramica generale dei parametri impostabili.

G-SE-0076334.1.gif-high.gif

 

 

Impostazione della sorgente dei valori nominali

La sorgente dei valori nominali viene impostata con il parametro PTtq_reference.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

PTtq_reference

Sorgente del valore di consegna per il modo operativo Profile Torque.

0 / None: nessuno

1 / Parameter 'PTtq_target': valore di consegna tramite parametro PTtq_target

3 / PTI Interface: valore nominale tramite interfaccia PTI

Tipo: decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente.

Disponibile con la versione firmware ≥V01.08.

-

0

1

3

UINT16

R/W

-

-

Modbus 7024

IDN P-0-3027.0.56

Tipo di segnale pilota e inversione dei segnali pilota (solo per l'interfaccia PTI)

L'interfaccia PTI può essere impostata:

oTipo di segnale pilota (deve essere impostato su segnali A/B)

oInversione dei segnali pilota

Per le possibilità di impostazione per l'interfaccia PTI si rimanda al capitolo Impostazione dell'interfaccia PTI.

Impostazione della corrente nominale (solo per interfaccia PTI)

Con il parametro Iref_PTIFreqMax è possibile impostare la corrente nominale.

oImpostare la corrente nominale desiderata mediante il parametro Iref_PTIFreqMax.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

Iref_PTIFreqMax

Corrente nominale per modo operativo Profile Torque tramite interfaccia PTI.

Corrente nominale corrispondente a 1,6 milioni di incrementi al secondo nell'interfaccia PTI per il modo operativo Profile Torque.

Tipo: decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

In passi di 0,01 Arms.

Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente.

Disponibile con la versione firmware ≥V01.06.

Arms

0,00

-

463,00

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 8200

IDN P-0-3032.0.4