L'apparecchio è in grado di erogare una corrente di picco di uscita per un arco di tempo limitato. In presenza di una corrente di picco di uscita mentre il motore è in stato di arresto, a causa del maggior carico esercitato su un singolo interruttore a semiconduttore, la limitazione della corrente viene attivata prima che non se il motore è in movimento.
La durata di erogazione della corrente di picco di uscita dipende dalla versione hardware.
Corrente di picco di uscita con versione hardware ≥RS03 5 secondi
Corrente di picco di uscita con versione hardware <RS03 1 secondo