ST_InfoEthernetDevices

Panoramica

Tipo:

Struttura

Disponibile a partire da:

V1.0.0.0

Ereditato da:

-

Descrizione

La struttura ST_InfoEthernetDevices fornisce informazioni sugli slave Sercos, sulle destinazioni EtherNet/IP  e sugli slave Modbus TCP.

Elementi della struttura

Nome

Tipo di dati

Descrizione

stSercos

ST_SercosConfiguration

Informazioni sugli slave Sercos configurati.

stEtherNetIP

ST_EtherNetIpConfiguration

Informazioni sulle destinazioni EtherNet/IP  configurate.

stModbusTCP

ST_ModbusTCPConfiguration

Informazioni sugli slave Modbus TCP configurati.

Utilizzato da

oFB_GetDiagnosticData