ResetParameters_SD328A

Descrizione funzionale

Questo blocco funzione ripristina i parametri alle impostazioni di fabbrica.

Libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria: GMC Independent Lexium

Spazio dei nomi: GILXM

Rappresentazione grafica

G-SE-0076288.1.gif-high.gif

 

 

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Execute

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE.

Un fronte di salita sull'ingresso Execute viene ignorato durante l'esecuzione del blocco funzione.

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Done

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore.

oTRUE: esecuzione terminata senza errori rilevati.

Busy

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: il blocco funzione non è in fase di esecuzione.

oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione.

Error

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato.

oTRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione.

ErrorID

WORD

Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError.

Ingressi/uscite

Ingresso/uscita

Tipo di dati

Descrizione

Axis

Axis_Ref

Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura EcoStruxure Machine Expert Dispositivi.

Note

Il blocco funzione può essere eseguito soltanto nello stato PLCopen Disabled (stato operativo 4 Switch On Disabled dell'azionamento). Per passare a questo stato, disabilitare lo stadio di potenza con il blocco funzione MC_Power.

I parametri vengono reimpostati ai valori di fabbrica ad eccezione di:

oParametri di comunicazione

oInversione della direzione di movimento

oTipo di segnale del valore di riferimento per l'interfaccia di posizione

oImpostazioni di simulazione encoder

oFunzioni degli ingressi e delle uscite digitali

oModalità di controllo

oTipo di logica

oModalità di funzionamento predefinita per Modalità di controllo locale

oTipo di motore

Le nuove impostazioni non vengono salvate nella memoria non volatile. Usare StoreParame­ters_SD328A per salvare le nuove impostazioni nella memoria non volatile.

Ulteriori informazioni

Scrittura di un parametro