Questo blocco funzione imposta lo stato di una uscita digitale.
Nome della libreria: GMC Independent PLCopen MC
Spazio dei nomi: GIPLC
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. Un fronte di salita sull'ingresso Execute viene ignorato durante l'esecuzione del blocco funzione. |
OutputNumber |
UINT |
Valore predefinito: 1 ATV320: Campo di valori: 1...3 o1: Relay1 o2: Relay2 o3: LO1 ATV340/ATV6••/ATV9••: Campo valori: 1...10 o1: Relay1 o2: Relay2 o3: Relay3 o4: Relay4 (con scheda di espansione) o5: Relay5 (con scheda di espansione) o6: Relay6 (con scheda di espansione) o7: DQ1 (solo ATV340 e ATV9••) o8: DQ2 (solo ATV340) o9: DQ11 (con scheda di espansione) o10: DQ12 (con scheda di espansione) LXM32A/LXM32ICAN: Campo valori: 1...2 o1: DQ0 o2: DQ1 LXM32M: Campo di valori: 1...5 o1: DQ0 o2: DQ1 o3: DQ2 o4: DQ10 (with IOM1 module) o5: DQ11 (with IOM1 module) Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives: Campo valori: 1...4 o1: LIO1 (EtherNet/IP and Modbus/TCP), IO0 (CANopen) o... o4: LIO4 (EtherNet/IP and Modbus/TCP), IO3 (CANopen) |
Value |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: 0 V è scritto nell'uscita del segnale selezionata. oTRUE: 24 V è scritto nell'uscita del segnale selezionata. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. oTRUE: esecuzione terminata senza errori rilevati. |
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: il blocco funzione non è in fase di esecuzione. oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. |
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato. oTRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione. |
ErrorID |
WORD |
Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
Output |
MC_Output_Ref |
Output è un tipo di dati speciale per le uscite analogiche e digitali (se disponibile). Il tipo di dati corrisponde al riferimento all'asse dalla configurazione del dispositivo (istanza) a cui appartengono le uscite (come per Axis). Nel caso di blocchi funzione forniti per leggere e scrivere ingressi digitali e analogici, Output sostituisce l'uscita Axis. |