Questa funzione viene utilizzata per impostare l'orologio in tempo reale del controller in base a un timestamp fornito che indica il numero di secondi dal 1° gennaio 1970 alle 00:00:00.
NOTA: Se si imposta l'RTC del controller, vengono generate voci nel file di registro del controller, pertanto non utilizzare questa funzione più di una volta al giorno per le regolazioni automatiche.
Descrizione delle variabili di I/O
L'ingresso |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
ulTimestamp |
DWORD |
Valore del timestamp (numero di secondi dal 1° gennaio 1970 alle 00:00:00) |
Uscita |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
SysTimeRtcSet |
UDINT |
Codice di errore del sistema di runtime (vedere CmpErrors.library): 0 = Nessun errore rilevato |
NOTA: In questo documento è presente un esempio d'uso di questa funzione.