Il tipo Main è un contatore che utilizza fino a 2 ingressi rapidi, 2 ingressi regolari e 2 uscite rapide..
Il tipo Main supporta le seguenti modalità di conteggio su impulsi a fase singola (1 ingresso) o doppia (2 ingressi):
One-shot: in questa modalità, il registro del valore corrente del contatore diminuisce (a partire da un valore definito dall'utente) per ogni impulso applicato all'ingresso A, finché il contatore non raggiunge lo 0.
Modulo-loop: in questa modalità, il contatore conta ripetutamente da 0 fino a un valore modulo definito dall'utente, quindi torna a 0 e riprende il conteggio. In direzione contraria, il contatore conta dal valore modulo fino a 0, quindi preimposta il valore modulo e riprende il conteggio. È inoltre possibile utilizzare la modalità Modulo-loop con un encoder.
Free-large: in questa modalità, il contatore si comporta come un contatore avanti/indietro di fascia alta e può essere utilizzato con un encoder.
Conteggio eventi: in questa modalità il contatore accumula un numero di eventi che vengono ricevuti durante una base di tempo configurata dall'utente.
Misuratore di frequenza: in questa modalità il contatore misura la frequenza di eventi durante una base di tempo configurata dall'utente. La frequenza è il numero di eventi al secondo (Hz).
Le funzioni opzionali possono essere configurare in base alla modalità selezionata:
oingressi hardware per fare funzionare il contatore (enable, sync) o catturare il valore di conteggio corrente
ofino a 2 soglie
ofino a 2 uscite riflesse
La frequenza massima con un tipo Main è di 50 kHz.
NOTA:
La frequenza di conteggio massima dipende dall'impostazione del filtro:
ofiltro 4 µs: 50 kHz
ofiltro 40 µs: 14,5 kHz