Elementi dell'interfaccia seriale
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
XBTZ9780 (2,5 m/249,94 cm) XBTZ9782 (10 m/999,74 cm) |
Collega la porta COM1 a Premium, Micro o Twido PLC. |
XBTZ9980 (2,5 m/249,94 cm) XBTZ9982 (10 m/32.8 ft) |
Collega COM1 a Modicon M238, M258 o M340 |
VW3A8306 |
Collega COM1 alla scatola di derivazione TSXSCA62 |
VW3A8306R10 |
Collega COM1 agli azionamenti ATV, a un hub LU9GC3 o alle prese del bus di campo TWDXCAT3RJ o TWDXCAISO |
XBTZG939 + XBTZ988 o XBTZ9715 |
Collega la porta COM1 a un'unità STB Advantys |
XBTZG939 |
Adattatore cavo COM1, RJ45 |
XBTZ968 XBTZ9680 XBTZ9681 |
Collega la porta COM1 con l'adattatore XBTZ a un PLC Premium, Micro o Twido |
XBTZ9710 |
Collega la porta COM1 con l'adattatore XBTZ a un PLC Quantum |
XBTZ9711 |
Collega la porta COM1 con l'adattatore XBTZ a un PLC Momentum |
XBTZ908 |
Collega la porta COM1 con l'adattatore XBTZ a una scatola di derivazione TSXSCA62 |
XBTZ938 |
Collega la porta COM1 con un adattatore XBTZ agli azionamenti ATV, a un hub LU9GC3 o alle prese del bus di campo TWDXCAT3RJ o TWDXCAISO |
XBTZ918 |
Collega la porta COM1 con l'adattatore XBTZ al modulo Premium SCY |
XBTZ988 |
Collega la porta COM1 con l'adattatore XBTZ al modulo Advantys STB |
XBTZ9733 |
Collega la porta COM1 al PLC Rockwell DF1 Logix |
XBTZ9734 |
Collega la porta COM1 al PLC Rockwell DH485 Logix |
XBTZ980 o HMIZ950 (senza adattatore) |
Collega COM1 con un adattatore XBT Z alla CPU del PLC Mitsubishi serie FX |
XBTZ9743 |
Collega COM1 al PLC Omron serie Sysmac Link |
XBTZ9730 XBTZ9731 |
Collega COM1 con un adattatore XBT Z al PLC Rockwell DF1 |
XBTZ9732 |
Collega COM1 con un adattatore XBT Z al PLC Rockwell DH485 |
XBTZ9740 |
Collega COM1 con un adattatore XBT Z al PLC Omron serie Sysmac Link |
Nome prodotto |
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|---|
Cavo di estensione USB |
XBTZGUSB |
Estende un'interfaccia host USB di tipo A su un cabinet con impermeabilità |
HMIZSUBB |
Estende un'interfaccia host USB mini B su un cabinet con impermeabilità |
|
Cavo di conversione USB |
HMIZURS |
Converte un'interfaccia host USB di tipo A in RS-232 |
Cavo di trasferimento dati USB |
XBTZG935 |
Collega il pannello a un personal computer per il trasferimento dei dati dello schermo e dei programmi utente |
BMXXCAUSBH018 |
Collega l'USB mini-B a una porta terminale USB di un PC |
Nome prodotto |
Descrizione |
---|---|
Vijeo Designer (versione 6.1 SP3 o successiva) |
Software installato sul PC per la creazione dei dati di progetto HMI |
SoMachine |
Software usato per creare dati di progetto HMI. È installato su un PC. |
Nome prodotto |
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|---|
Supporto USB STD A |
HMIZSCPL2 |
Si fissa all'interfaccia USB e impedisce lo scollegamento del cavo USB. |
Supporto USB mini B |
HMIZSCPL4 |
Si fissa all'interfaccia USB e impedisce lo scollegamento del cavo USB. |
Connettore di alimentazione |
XBTZGPWS1 |
Set di 5 connettori di alimentazione |
Protezione |
HMIZS61 |
Set di 5 pellicole protettive per lo schermo per il modulo di visualizzazione piccolo (3.5 in.) |
HMIZSU62 |
Set di 5 pellicole protettive per lo schermo per il modulo di visualizzazione grande (5.7 in.) |
|
Kit di accessori |
HMIZSUKIT |
Kit di accessori per il HMISCU; contiene: oPortacavo USB standard di tipo A oPortacavo USB mini B oPerno antirotazione o2 adattatori pannello |
Chiave di serraggio |
ZB5AZ905 |
Chiave per serrare il dado di fissaggio del modulo di testa. |
Dado di montaggio del modulo di testa |
ZB5AZ901 |
Set di 10 dadi 22 mm (0.86 in.) di diametro |
Parti dei cavi e del connettore CANopen
Nome prodotto |
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|---|
Connettore del cavo raccomandato |
TSXCANKCDF180T |
Connettore diritto con selettore del terminale. |
TSXCANKCDF90T TSXCANKCDF90TP |
Connettore ad angolo retto con selettore del terminale. |
|
Cavo di trasferimento raccomandato |
TSXCANCA50 TSXCANCA00 |
Cavo per CANopen (IEC60332-1) 50 m/100 m (164.04 ft/328.08 ft). |
TSXCANCB50 TSXCANCB100 |
Cavo per CANopen certificato UL (IEC60332-2) 50 m/100 m (164.04 ft/328.08 ft). |
|
Cavi per un set di preassemblati - 2 connettori femmina sub D9 |
TSXCANCADD03 |
0,3 m (0,98 ft) |
TSXCANCADD1 |
1 m (3,28 ft) |
|
TSXCANCADD3 |
3 m (9,84 ft) |
|
TSCANCADD5 |
5 m (16,40 ft) |
|
Cavi per un set di preassemblati - 1 connettore Sub D9 e 1 connettore RJ45 |
TSXCANCBDD03 |
0,3 m (0,98 ft) |
TSXCANCBDD1 |
1 m (3,28 ft) |
|
TSXCANCBDD3 |
3 m (9,84 ft) |
|
TSXCANCBDD5 |
5 m (16,40 ft) |