Ingressi digitali

Caratteristiche degli ingressi digitali

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La seguente tabella descrive le caratteristiche degli ingressi digitali:

Caratteristica

Valore

Standard

Corrente nominale

5 mA

Valori inrush

Tensione

30 Vdc

Corrente

6,29 mA max.

Impedenza di ingresso

4,9 kΩ

Tipo d'ingresso

Sink/Source

Tensione nominale

24 Vdc

Campo ingressi

0 - 28,8 Vdc

Valori limite ingressi

Tensione allo stato 1

> 15 Vdc (15 - 28,8 Vdc)

Tensione allo stato 0

< 5 Vdc (0 - 5 Vdc)

Corrente allo stato 1

> 2,5 mA

Corrente allo stato 0

< 1,0 mA

Isolamento (accoppiatore ottico)

Tra canali

Isolamento dell'accoppiatore ottico

Tra i canali e la logica interna

500 Vdc

Filtraggio

Filtro antirimbalzo, (4 µs, 40 µs) e filtro cumulativo Nx0,5 ms (64 ≥ N ≥ 0)

Tipo IEC61131-2 edizione 3

Tipo 1

Compatibilità

Supporta sensori a 2 fili e a 3 fili

Tipo di cavo e lunghezza

Schermato: Massimo 100 m (328 ft)

Non schermato: 50 m (164 ft)

I cavi schermati sono utilizzati per l'ingresso HSC.

Protezione contro le sovratensioni

Possibile fino a 30 Vdc, limitata 1 ora al giorno

Morsettiere

Tipo: passo 3,5 mm (0.137 in.)

Le morsettiere sono rimovibili

Parallelismo degli ingressi

No

Caratteristiche degli ingressi digitali HSC

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La seguente tabella descrive le caratteristiche degli ingressi HSC:

Caratteristica

Valore

Corrente nominale

Tensione

24 Vdc

Corrente

7,83 mA

Valori inrush

Tensione

30 Vdc

Corrente

9,99 mA

Impedenza di ingresso

3,2 kΩ

Tipo d'ingresso

Sink/Source

Tensione nominale

24 Vdc

Campo ingressi

0 - 28,8 Vdc

Valori limite ingressi

Tensione allo stato 1

> 15 Vdc

Tensione allo stato 0

< 5 Vdc

Corrente allo stato 1

> 5 mA

Corrente allo stato 0

< 1,5 mA

Isolamento (accoppiatore ottico)

Tra canali

Isolamento dell'accoppiatore ottico

Tra i canali e la logica interna

500 Vdc

Filtraggio

Filtro antirimbalzo, (nessuno, 4 µs, 40 µs) e filtro cumulativo Nx0,5 ms (63 ≥ N ≥ 0)

Tipo IEC61131-2 edizione 3

Tipo 1

Compatibilità

Supporta sensori a 2 fili e a 3 fili

Cavo

Tipo

Schermato

Lunghezza

Massimo 10 m (33 ft)

Protezione contro le sovratensioni

Possibile fino a 30 Vdc, limitata 1 ora al giorno

Morsettiere

Tipo: passo 3,5 mm (0.137 in.)

Le morsettiere sono rimovibili

Frequenza massima HSC

o50 kHz è la frequenza massima per modalità di conteggio singola o quadratura

oValore del ciclo: 45...55%

modalità di funzionamento HSC supportate

oFase singola

oQuadratura x2

oQuadratura x4

oQuadratura inversa x2

oQuadratura inversa x4

Tempo di risposta

Ingresso cattura

1 ms

Ingresso preimpostato

1 ms

Uscita riflessa transistor

5 μs

Parallelismo degli ingressi

No