La tabella seguente mostra le specifiche di memoria del HMISCU:
Elementi |
Tipo |
Elemento |
Specifiche |
---|---|---|---|
Memoria Flash principale (128MB) |
FLASH EPROM |
SO al runtime di Vijeo-Designer |
64 MB |
Applicazione HMI |
58 MB |
||
Motore CoDeSys |
4 MB |
||
Applicazione del controller |
2 MB |
||
Memoria di esecuzione dell'applicazione |
DRAM |
– |
128 MB |
Backup dei dati (allarmi, variabili retentive) |
SRAM non volatile1 |
– |
128 kbyte |
(1) SRAM non volatile, non richiede batteria per il backup dei dati. La batteria interna nello SCU HMI è richiesto solo per l'orologio in tempo reale (RTC). |
I dati di allarme Vijeo Designer e il logging delle variabili sono automaticamente memorizzati nella SRAM non volatile in un formato First-in - Last-out. Il numero di dati memorizzati nella SRAM è definito dall'utente. Questi dati dalla SRAM possono anche opzionalmente essere salvati su un supporto rimovibile quando un numero di nuovi punti dati utente è accessibile e/o possono essere attivati da un'azione.
Le variazioni delle condizioni operative (cambio di temperatura ambiente, ad esempio) possono causare uno variazione dell'orologio: (Fare riferimento all'argomento Orologio in tempo reale per tutte le relative informazioni).
La tabella mostra le specifiche del pannello tattile di HMISCU:
Elementi |
Specifiche |
---|---|
Tipo |
Tipo di pellicola di resistenza analogica (finitura metallica, placcatura in oro) |
Durata |
1 milioni di tocchi o più |