Presentazione della libreria SE_ModbusTCP_Slave

Panoramica

La libreria SE_ModbusTCP_Slave fornisce un blocco funzionale di comunicazione, ModbusServer, per gestire la comunicazione tra il controller Magelis SCU HMI Controller con la funzione di server Modbus e i client che richiedono servizi Modbus dal controller.

Compatibilità

La libreria SE_ModbusTCP_Slave è compatibile con i controller HMI SCU HMISCUxA5 e HMISCUxB5 con versione firmware 3.5.3.50 o superiore.

La libreria SE_ModbusTCP_Slave non è stata convalidata su altre piattaforme di controller SoMachine.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non aggiungere la libreria SE_ModbusTCP_Slave a programmi diversi da quelli destinati ai controller HMISCUxA5 o HMISCUxB5.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Installazione della libreria

Se la libreria non è presente nell'applicazione SoMachine in uso, aggiungere la libreria SE_ModbusTCP_Slave tramite il gestore librerie.

Per ulteriori informazioni sul gestore librerie, vedere Aggiungere una libreria.