Il blocco funzione PTOSimple gestisce la funzione PTO.
Chiamare il blocco funzione in ogni ciclo del task MAST.
Il nome dell'istanza del blocco funzione è il nome definito nella configurazione.
Viene creato quando un utente richiama la modalità PTO su Channel PTO 0 dalla configurazione delle Funzioni integrate:
NOTA: Assegnare il nome dell'istanza del blocco funzione alla variabile globale PTO_PWM.PTO00.
Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione.
Descrizione delle variabili I/O
Questa tabella descrive le variabili di ingresso:
Ingressi |
Tipo |
Commento |
---|---|---|
ResetError |
BOOL |
Sul fronte di salita, azzera l'errore PTO rilevato. NOTA: Il pin Execute di qualsiasi blocco PTOMoveRelative associato all'asse PTO00 deve essere impostato su FALSE per azzerare gli errori rilevati. |
DIS_AuxInput |
BOOL |
TRUE = disattiva l'ingresso ausiliario quando è configurato come ingresso Unità pronta. Questo pin non ha alcun effetto se non viene utilizzato l'ingresso ausiliario. |
Questa tabella descrive le variabili di uscita: