Descrizione

Panoramica

La funzione PWM genera un segnale a onde a impulsi programmabile su un'uscita dedicata con ciclo di lavoro e frequenza regolabili.

NOTA: Questa funzionalità deve essere attivata impostando F_Enable su 1 oppure tramite un evento esterno con l'ingresso IN_EN e EN_Enable=1, altrimenti l'uscita (OUT_PWM) rimane a 0.

Le funzioni PTO e PWM usano le stesse uscite dedicate. Su un canale può essere usata solo una di queste 2 funzioni. L'uso di più funzioni sul canale 0 e sul canale 1 è consentito.

Forma del segnale

La forma del segnale dipende dai seguenti parametri di ingresso:

oFrequenza configurabile da 10 Hz a 65 kHz con passo di 0,1 Hz

oCiclo di lavoro del segnale di uscita da 0% a 100%

 

Ciclo di lavoro=Tp/T

G-RU-0010432.2.gif-high.gif

 

Tp   Ampiezza impulso

T   Periodo d'impulso (1/frequenza)

L'ampiezza del segnale viene modulata modificando il ciclo di lavoro nel programma. Nella figura seguente è illustrato un segnale di uscita con cicli di lavoro variabili.

G-RU-0010433.2.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche delle uscite veloci:

Caratteristiche

Valore

Precisione/Modalità PWM

Frequenza

Ciclo

Errore

10...100 Hz

0 - 100%

0,1%

101...1000 Hz

1 - 99%

1%

1.001...20 kHz

5...95%

5%

20.001...45 kHz

10...90%

10%

45.001...65 kHz

15...85%

15%

Passo frequenza di lavoro in modalità PWM

20 Hz...1 kHz per 0,1%

Campo della frequenza di lavoro

1 - 99%

Quando il ciclo di lavoro è inferiore a 5% o superiore a 95%, a seconda della frequenza, l'errore è superiore a 1% come illustrato nel grafico seguente:

G-SE-0025012.1.gif-high.gif