Terminale XBTGH

Introduzione

Il seguente paragrafo elenca le famiglie di terminali XBTGH supportati da EcoStruxure Machine Expert.

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nel seguente manuale:

Harmony XBTGH.

Terminale XBTGH

Nella tabella seguente vengono descritti i diversi terminali XBTGH:

Terminale HMI

Dimensione schermo

Risoluzione pixel

Mono/Colore

Tecnologia schermo

Porta video

Porta Ethernet

Interfaccia seriale

XBTGH2460

14,4 cm (5.7 in)

VGA

Colore

TFT

No

(1)

Legenda

1

Connettore SUB-D 9 pin interfaccia seriale RS232/RS422/RS485