Modicon M262 Logic Controller

 

Modicon M262 Logic Controller

Panoramica

La descrizione della configurazione software e hardware è disponibile nei seguenti manuali:

oModicon M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione

oModicon M262 Logic/Motion Controller - Guida hardware

oEcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet - Guida utente

Il M262 Logic Controller dispone di una serie di potenti funzionalità adatte per un'ampia gamma di applicazioni.

La configurazione del software, la programmazione e la messa in servizio vengono effettuate con il software EcoStruxure Machine Expert versione 1.1 o successiva, descritto nei documenti EcoStruxure Machine Expert Guida alla programmazione e M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione.

Linguaggi di programmazione

Il M262 Logic Controller è configurato e programmato con il software di programmazione EcoStruxure Machine Expert, che supporta i seguenti IEC 61131-3 linguaggi di programmazione:

oIL: Instruction List

oST: Structured Text (testo strutturato)

oFBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)

oSFC: Sequential Function Chart (grafico funzione sequenziale)

oLD: Ladder Diagram

Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).

Ingressi/uscite integrati

Sono disponibili i seguenti tipi di I/O integrati:

oingressi veloci

ouscite source veloci

Funzioni di comunicazione integrate

A seconda del modello di controller, sono disponibili le seguenti porte di comunicazione:

oEthernet

oUSB

oLinea seriale

Gamma M262 Logic Controller

La seguente tabella descrive la gamma e le caratteristiche specifiche del M262 Logic Controller:

Codice prodotto

Performance

I/O digitali

Alimentatore

Porte di comunicazione

Tipo di terminale

TM262L10MESE8T

Istruzioni 5 µs / 1 K

4 ingressi digitali veloci

4 uscite digitali veloci (source)

24 Vdc

1 porta di linea seriale

1 porta di programmazione USB

2 porte Ethernet commutate

1 porta Ethernet

Morsettiere a vite rimovibili

TM262L20MESE8T

Istruzioni 3 µs / 1 K

4 ingressi digitali veloci

4 uscite digitali veloci (source)

24 Vdc

1 porta di linea seriale

1 porta di programmazione USB

2 porte Ethernet commutate

1 porta Ethernet

Morsettiere a vite rimovibili