Passo 7: impostazione di una distribuzione ottimale (limitazioni all'uso)

Panoramica

Per contribuire a proteggere l'origine della libreria, impostare una protezione e diritti di accesso appropriati per la libreria. Quindi utilizzare una restrizione adeguata per il tipo di utilizzo.

oMettere a disposizione la libreria in formato compilato (*.compiled-library). Per questo motivo non è possibile ripristinare l'origine del progetto. A questo scopo, eseguire il comando File > Salva il progetto come libreria compilata....

oRafforzare le restrizioni dei diritti di accesso per l'utente Everyone. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione della gestione utenti del progetto.

oRiservare il diritto di visualizzazione del contenuto degli oggetti Informazioni sul progetto e Gestore librerie. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Controllo di accesso.

oLimitare l'utilizzo della libreria su determinate piattaforme o dispositivi: è possibile implementare un codice di controllo in base al quale la libreria può funzionare se si utilizza il dispositivo appropriato.