Passo 5: progettazione dell'interfaccia
Sono disponibili fondamentalmente due tipi di interfacce libreria:
Interfaccia |
Descrizione |
---|---|
Interfacce esterne (interfacce utente) |
Ad esse ha accesso l'applicazione per l'utente finale. Utilizzare una serie di tipi di parametri ridotta, in modo che gli altri programmatori non debbano lavorare con tipi dati complicati come i puntatori o come l'operatore ADR(). |
Interfacce esterne |
Tutte le altre interfacce |
Se applicabile, riutilizzare il modello di funzionamento comune per creare interfacce di blocchi funzione per gli utenti finali.
Contrassegnare le librerie specificamente previste per gli utenti finali con la proprietà IsEndUserLibrary (vedere la parte Librerie per l'utente finale della guida in linea EcoStruxure Machine Expert.
Per ulteriori informazioni su come reperire la documentazione relativa alle librerie, fare riferimento alla parte Librerie per l'utente finale del documento CoDeSys LibDevSummary V3.5.12.0 nella guida in linea EcoStruxure Machine Expert.