Verifica compatibilità libreria

Panoramica

Il comando Verifica compatibilità libreria (Check Library Compatibility) permette di verificare se il progetto della libreria aperto è compatibile con la versione installata di questa libreria.

Per impostazione predefinita, il comando non è disponibile nei menu. Aggiungere questo comando tramite il menu Strumenti > Personalizza.

Passo

Azione

Commento

1

Nella scheda Menu della finestra di dialogo Personalizza, espandere il nodo Crea.

2

Selezionare un sottonodo vuoto, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi comando....

Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi comando.

3

Nella finestra di dialogo Aggiungi comando, selezionare Categorie: > Crea.

4

Dall'elenco Comandi:, selezionare il comando Verifica compatibilità libreria.

5

Fare clic su OK.

Risultato: la finestra di dialogo Aggiungi comando si chiude e il nodo Crea della finestra di dialogo Personalizza contiene l'opzione Verifica compatibilità libreria.

6

Selezionare l'opzione Verifica compatibilità libreria e fare clic sul pulsante OK.

Risultato: la finestra di dialogo Personalizza si chiude.

7

Riavviare EcoStruxure Machine Expert.

Risultato: il comando Verifica compatibilità libreria è disponibile nel menu Crea.

Nella vista Messaggi sono riportati i messaggi appropriati nei seguenti casi. Questi messaggi indicano che l'interfaccia di una POU è stata modificata:

oAggiunta o rimozione di ingressi e uscite di blocchi funzione, funzioni o metodi

oModifica del tipo di dati di ingressi e uscite

oModifica delle interfacce implementate di un metodo