La scheda Mapping della versione di Gestore librerie consente di modificare la versione del mapping delle librerie compatibili in avanti (FCL).
La scheda Mapping della versione consiste di due tabelle:
oLa tabella superiore elenca le librerie compatibili in avanti incluse nel progetto EcoStruxure Machine Expert.
Elenca inoltre librerie legacy nel caso esista una nuova versione compatibile in avanti di tali librerie. Le librerie legacy sono librerie create con SoMachine versione 3.1 o inferiore e pertanto non sono compatibili con le versioni successive. È possibile riconoscere tali librerie per mezzo della voce Legacy nella colonna Versione configurata della tabella.
Elenca inoltre librerie legacy nel caso esista una nuova versione compatibile in avanti di tali librerie. Le librerie legacy non sono ancora compatibili con le versioni successive. È possibile riconoscere tali librerie per mezzo della voce Legacy nella colonna Versione configurata della tabella.
oLa parte inferiore della tabella fornisce ulteriori informazioni sulla libreria selezionata nella tabella superiore. Mostra le dipendenze di altre librerie compatibili in avanti e descrizioni di dispositivi.
Modifica della versione di una libreria
La scheda Mapping della versione di Gestore librerie consente di modificare la versione del mapping delle librerie in modi differenti:
oÈ possibile eseguire automaticamente il mapping della versione per tutte le librerie elencate nella tabella facendo clic sul pulsante Automatico. Ciò ha i seguenti effetti:
oLe librerie compatibili in avanti vengono aggiornate alla versione disponibile più recente di libreria compatibile in avanti.
oLe librerie legacy vengono modificate in librerie compatibili in avanti e aggiornate alla versione disponibile più recente di libreria compatibile in avanti.
oÈ possibile eseguire il mapping della versione per una libreria specifica manualmente. A questo scopo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle libreria ed eseguire il comando Modifica mapping della versione (libreria selezionata). Quindi si può selezionare il numero di versione dedicato da utilizzare per questa libreria.
oIn alternativa, si può fare clic sulla colonna Versione configurata per aprire un elenco contenente le versioni disponibili. Selezionare la versione desiderata dall'elenco.
Librerie con dipendenze non risolte
Le librerie FCL con dipendenze non risolte sono visualizzate con uno sfondo rosso nella tabella superiore. Selezionare questa libreria per visualizzare ulteriori informazioni sulle dipendenze richieste e le versioni compatibili nella parte bassa della tabella. Le dipendenze non risolte sono indicate in rosso nella parte bassa della tabella. Se ad esempio nel progetto non viene utilizzata alcuna versione compatibile del dispositivo, la riga Descrizioni dei dispositivi accettate è indicata in rosso. Se manca una dipendenza della libreria obbligatoria, la riga Sono richieste librerie compatibili in avanti e la dipendenza della libreria non soddisfatta sono indicate in rosso.
Se un dispositivo è elencato nella tabella dei dettagli delle dipendenze del dispositivo come compatibile ma non è installato nella versione di EcoStruxure Machine Expert in uso, nella riga viene visualizzato Dispositivo non supportato con l'ID del dispositivo.