Il comando CFC > Segno di collegamento alterna, la rappresentazione della connessione tra due elementi in CFC, mostrandola come una linea o tramite segni di collegamento.
Il comando è disponibile quando si seleziona uno dei due punti di collegamento in corrispondenza degli elementi interessati. In questo caso, al pin di ingresso o di uscita dell'elemento viene visualizzato un quadrato di colore rosso pieno. Se si traccia una riga tra gli elementi, il comando la rimuove automaticamente e aggiunge un Segno di collegamento - sorgente all'uscita del primo elemento e un Segno di collegamento - destinazione all'ingresso dell'altro. Per impostazione predefinita, entrambi avranno lo stesso nome C-<n>, dove n è un numero progressivo che rende univoco il nome qualora il CFC contenga più segni di collegamento.
Gli esempi che seguono mostrano come funziona la conversione da una linea di connessione al segno di collegamento. Per la conversione inversa, vale lo stesso principio.
La linea è convertita in due segni di collegamento con nome predefinito.
Il comando si applica a un complesso di connessioni completo.
Se lo stesso complesso di connessioni include già segni di collegamento, essi vengono mantenuti.