Seleziona i collegamenti collegati

Panoramica

Scelta rapida da tastiera: CTRL + FRECCIA SINISTRA, CTRL + FRECCIA DESTRA

Il comando CFC > Seleziona i collegamenti collegati è attivato solo quando si seleziona uno dei pin collegati di un complesso di connessioni, nel qual caso sarà indicato da un quadrato di colore rosso pieno. Quando si esegue questo comando, vengono mostrati i pin collegati a quello selezionato, in modo che siano selezionati e indicati da un quadrato rosso. Anche le linee o i segni di connessione verranno visualizzati come selezionati.

Scelte rapide da tastiera: CTRL + FRECCIA SINISTRA o CTRL + FRECCIA A DESTRA. In questo modo, si seleziona il pin collegato a sinistra o a destra di quello già selezionato.

Esempio

Vedere la figura seguente: l'ingresso EN del modulo superiore IConter.Set è stato selezionato con l'esecuzione del comando Seleziona i collegamenti collegati. Successivamente, il pin di uscita collegato al modulo EQ e le linee di connessione interessate del complesso di connessioni sono selezionate.

G-SE-0030801.1.gif