Scorciatoia predefinita: CTRL + F7
Scrivere un valore con il comando Debug > Scrivi valori significa impostare una variabile sul controller a un valore definito all'inizio del successivo ciclo di esecuzione. Il comando influisce su tutte le variabili dell'applicazione, che vengono preparate per la scrittura.
NOTA: Il comando Scrivi valori [tutte le applicazioni] che influisce su tutte le applicazioni di un progetto, non è inserito per impostazione predefinita in alcun menu (se necessario, vedere la finestra di dialogo Personalizza).
NOTA: Consultare anche il comando Forza valori per impostare in modo permanente un valore definito.
Per preparare le variabili per la scrittura, definire il valore desiderato in modalità in linea in una delle posizioni seguenti usate per il monitoraggio:
oIn una vista Controllo definita nel progetto, contenente un elenco di variabili da monitorare.
oNella vista in linea dell'oggetto nella parte dichiarazione dell'editor rispettivo.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Apre un oggetto in modalità online, ad esempio un programma scritto in ST. Risultato: nella parte dichiarazione della finestra dell'editor, le espressioni visualizzabili sono elencate in una tabella. |
2 |
Fare clic sul campo interessato nella colonna Valore preparato, e immettere il valore desiderato. |
3 |
Eseguire il comando Debug > Scrivi valori. Risultato: il valore viene scritto immediatamente nel campo rispettivo nella colonna Valore, ossia scritto nel controller. Il campo Valore preparato è di nuovo vuoto. |
È anche possibile scrivere valori in una vista Watch che contiene l'espressione desiderata.
Inoltre, la finestra di dialogo Prepara valore è disponibile per le variabili correntemente forzate. Consente di definire un nuovo valore da scrivere.
Se l'opzione Modalità in linea sicura è attivata nelle Impostazioni di comunicazione del rispettivo dispositivo, occorre eseguire una conferma dopo aver chiamato questo comando.