Visualizza come lista di istruzioni

Panoramica

Scelta rapida da tastiera: CTRL + 3

Il comando FBD/LD/IL > Visualizza come lista di istruzioni può essere utilizzato in modalità offline e online per passare alla vista IL dell'editor FBD/LD/IL.

NOTA: Alcuni elementi non sono convertibili e pertanto la relativa rete resta nella vista dell'editor originale (ad esempio, operatori CALC, CALCN). Se vengono rilevati errori di sintassi, non è possibile eseguire la conversione e viene generato un messaggio di errore corrispondente.

Per alcuni costrutti non è possibile eseguire la conversione in modo univoco e pertanto vengono normalizzati dopo una conversione da IL e FBD/LD e viceversa. Ciò riguarda le negazioni e l'assegnazione esplicita/implicita di ingressi e uscite dei blocchi funzione.

Per tornare alla vista FBD, eseguire il comando Visualizza come linguaggio FBD .

Per tornare alla vista LD, eseguire il comando Visualizza come linguaggio a contatti.

NOTA: Una conversione appropriata presume un codice sintatticamente corretto. Altrimenti parti dell'implementazione possono andare perse.

NOTA: Per quanto riguarda le opzioni di visualizzazione per i componenti delle reti logiche FBD, LD e IL, considerare le opzioni dell'editor FBD, LD e IL.