Inserire assegnazione

Panoramica

Scelta rapida da tastiera: CTRL + A

Il comando FBD/LD/IL > Inserire assegnazione permette di aggiungere un'assegnazione nell'editor LD, FBD o IL.

A seconda della posizione selezionata, l'inserimento avviene direttamente prima di un ingresso selezionato (posizione cursore 2), direttamente dopo un'uscita selezionata (posizione cursore 4) o, se si seleziona l'intera rete o sottorete, al fine della rete o sottorete (posizione cursore 6 o 11).

In FBD, l'assegnazione è inserita come una linea seguita da ???. In LD, viene rappresentata da una bobina e da ???:

G-SE-0030851.2.gif-high.gif

 

 

Per definire l'assegnazione, selezionare ??? e sostituirlo con il nome della variabile da assegnare. Eventualmente, utilizzare l'Accesso facilitato.

In IL, un'assegnazione è programmata tramite gli operatori LD e ST.

Esempio

Assegnazione in IL

G-SE-0030840.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: Per quanto riguarda le opzioni di visualizzazione per i componenti delle reti logiche FBD, LD e IL, considerare le opzioni dell'editor FBD, LD e IL.